/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Router

    B576 Ponte da pavimento

    Interrotto

    B576 è un ponte a pavimento RS-485 a 2 canale che offre la possibilità di utilizzare una rete cablata RS-485 a doppino intrecciato e può supportare fino a 35 sstanze per segmento di rete.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Il B576 integra la rete DM485 (RS485) sulla rete IP (Ethernet). SPECIFICHE: Il B576 può supportare fino a 35 stanze per segmento di rete. Caratteristiche: Alloggiamento per montaggio su rack 1U. Tensione: 12 V CC con adattatore di alimentazione 100 V CA/240 V CA 50/60 Hz. Supporta due nodi di rete RS485, 35 sale per segmento. Ethernet 10/100 Mbps. Approvato FCC, marchio CE, RoHS.