Router
Router IP-852
I router IP-852 collegano i doppini intrecciati (TP/FT-10 o TP/XF-1250) al canale Ethernet/IP (IP-852) nei sistemi LonMark e supportano il funzionamento dietro router e firewall NAT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L-IP instrada i pacchetti CEA-709 attraverso una rete basata su IP come LAN (Ethernet), Intranet o persino Internet. L-IP si connette alla rete IP tramite una porta Ethernet 100Base-T. Per fornire configurazioni ottimali del router, l’L-IP è disponibile in quattro versioni diverse, che forniscono 4 x TP/FT-10, 2 x TP/FT-10, 1 x TP/FT10 o 1 x TP/XF-1250. Ogni L-IP supporta le modalità operative “Smart Switch Mode” e “Configured Router Mode”. Oltre alla funzionalità del router, i router L-IP offrono funzionalità eccezionali per la diagnostica e l’analisi della rete. Consentono all’analizzatore di protocolli LPA (LOYTEC Protocol Analyzer) di accedere in modo trasparente ai canali a doppino intrecciato sul dispositivo tramite Ethernet/IP. Questa funzione può essere utilizzata in una Intranet locale o via Internet. Il server di configurazione integrato CEA-852 può gestire fino a 100 dispositivi IP-852. La configurazione viene eseguita tramite l’interfaccia Web integrata
Caratteristiche e vantaggi:- Instrada i pacchetti tra i canali TP/FT-10 o TP/XF-1250 ed Ethernet/IP (IP-852)
- Conforme agli standard CEA-709, CEA-852 e ISO/IEC 14908-1 (sistema LionMark)
- Supporta la modalità Router configurato, Smart Switch e Ripetitore
- Server di configurazione CEA-852 integrato per un massimo di 100 membri
- Facile installazione, Auto-NAT, roaming, DHCP
- Supporto LPA remoto con LPA-IP
- Server Web integrato per la configurazione del dispositivo e IP-852
- Test di comunicazione avanzata integrato per IP-852
- LED diagnostici di rete
- CEA-709
- CEA-852
- ISO/IEC 14908-1 s