/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Software Cloud

    Honeywell Forge Gateway

    Il dispositivo Honeywell Forge Gateway consente una connettività cloud semplificata tramite l'onboarding dei dati del sito in Honeywell Forge Cloud.

    Panoramica
    Honeywell Forge Gateway stabilisce una connessione sicura e senza interruzioni tra i dispositivi di gestione degli edifici locali e Honeywell Forge Cloud. Honeywell Forge Gateway fornisce uno strumento avanzato di Onboarding Wizard che semplifica la registrazione del gateway; raccoglie e invia i dati BMS richiesti a Honeywell Forge Cloud.

    Caratteristiche principali & Vantaggi: 
    •      Procedura guidata di onboarding: Registrazione del gateway facile/veloce
    •      Controlli preliminari e registri diagnostici: Risoluzione rapida dei problemi
    •      connettività remoto: accesso remoto al gateway per la risoluzione dei problemi
    •      Gestione remota dei dispositivi con over the air (OTA) aggiornamenti software/firmware
    •      Dati BMS   raccolta: Punti di Telemetria, Storico, Allarmi, Orari & tronchi 
    •      connettività semplificato: ridotto a 3 URL del firewall con la porta 443.
    •      Fino a 3000 punti collegati
    •      Fino a 10000 punti rilevabili BMS 
    •      Supporto protocollo: BACnet/IP, MODBUS (3 canali)
    •      Installazione: Supporta il montaggio su guida DIN e il montaggio a parete/pannello (quattro viti)
    •      Dimensioni (L x P x A):   145,8 x 110 x 52 mm (5,7 x 4,3 x 2,04 pollici)