/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di espansione

    2 Modulo del gruppo rilevatore

    Il modulo a 2 gruppi di rilevatori BUS-2/BUS-1 per montaggio a incasso è un’estensione di un pannello per intrusioni MB-Secure o MB12/24/48/100/256 Plus con controllo e alimentazione tramite il BUS.

    Panoramica

    Il modulo a 2 gruppi di rilevatori BUS-2/BUS-1 per montaggio a incasso è un’estensione di un pannello per intrusioni MB-Secure o MB12/24/48/100/256 Plus con controllo e alimentazione tramite il BUS. Tramite gli ingressi del gruppo di rilevatori con funzione di compensazione, i rilevatori con tecnologia di connessione convenzionale possono essere integrati nel sistema BUS (ad es. contatti e sensori passivi di rottura del vetro).

    Grazie alla tecnologia di connessione di facile installazione, viene garantito un montaggio economico e sicuro con scatole commerciali per montaggio a filo Con l’interfaccia BUS universale, il modulo può essere utilizzato su ogni pannello compatibile con BUS-2 o BUS-1.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Resistori di fine linea opzionali selezionabili da 4k a 14k
    • 2 LED come display di stato del gruppo rilevatori o con funzione liberamente programmabile a seconda della modalità operativa
    • Facile montaggio in scatola di installazione a filo o scatola a parete cava d= 60 mm
    • Funzionamento come modulo a 5 ingressi
    • Funzionamento come modulo di connessione gruppo rilevatori o modulo di connessione universale, come desiderato
    • 2 ingressi per gruppi rilevatori con funzione di azzeramento
    Certificazioni:
    • G109010 (IDT), classe C
    • EN 50131-3, Grado 3, Classe II