/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di espansione

    Unità porta AXS4Secure

    Interrotto

    AXS4Secure è un terminale di controllo accessi per un massimo di 2 porte. Le unità porta della scheda madre AXS4Secure sono assolutamente autosufficienti grazie al software di controllo accessi di livello superiore IQ MultiAccess.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le schede madri per porte AXS4Secure con alimentazione sono assemblate completamente e concesse in licenza per apparecchi completi a 1 e 2 porte. Il concetto di componente modulare permette di realizzare una pianificazione di progetto specifica per un oggetto. In relazione all’innovativo concetto di licenza le schede madri per porte possono essere ampliate da 1 a 2 porte AXS4Secure con la licenza. In base alla parametrizzazione le schede madri per porte AXS4Secure sono assolutamente autosufficienti grazie al software di controllo accessi di livello superiore IQ MultiAccess.

    AXS4Secure è un terminale di controllo accessi per un massimo di 2 porte. È possibile utilizzare il bus dei moduli RS485 per collegare due porte separate con lettori per interni ed esterni (fino a quattro lettori). L’intero firmware è aggiornabile. Le estensioni delle funzioni riguardano il portale MB-Secure e possono essere implementate in qualsiasi momento senza sostituire l’hardware. I diritti di controllo accessi vengono impostati e gestiti utilizzando IQ MultiAccess versione V18.xx o successiva. L’unità di controllo centrale supporta le opzioni pertinenti del software di controllo accessi più elevato. AXS4Secure contiene tutti i diritti decisionali per il rilascio e il controllo della porta (anche in modalità offline). I terminali di AXS4Secure possono essere integrati direttamente nelle reti Ethernet (LAN) esistenti. Nella rete Ethernet è possibile ottenere una configurazione massima di 999 porte per posizione con IQ MultiAccess.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Stoccaggio ridotto, poiché è necessaria una sola scheda principale
    • Scalabilità senza interruzioni grazie a uno schema di licenze comuni
    • Le funzioni vengono attivate per mezzo di chiavi di licenza
    • Configurazione modulare
    • Pacchetti disponibili
    • AXS4Secure soddisfa i requisiti di sicurezza più elevati per i sistemi ZK
    Certificazioni:
    • VdS classe II
    • EN 50131-3 classe II