/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di espansione

    Mini modulo BUS-2

    Il Mini modulo BUS-2 consente di integrare un rilevatore con connessione convenzionale in un sistema BUS-2. Tutti i messaggi richiesti di allarme, guasto, manomissione possono essere trasmessi al pannello di controllo tramite i tre ingressi logici.

    Panoramica

    Il Mini modulo BUS-2 funziona con un MB-Secure; sono disponibili 3 uscite programmabili che possono essere programmate con i segnali di uscita richiesti liberi, di attivazione/disattivazione o i segnali di controllo del display. La modalità operativa facile da usare su un MB-Secure con 3 ingressi e uscite consente l’uso del Mini modulo BUS-2 anche per il controllo e il monitoraggio dei collettori. Il Mini modulo deve essere montato nell’alloggiamento del rilevatore azionato con MB-12/24/48/100, le uscite possono essere regolate con l’attivazione/disattivazione dei segnali e il test del cammino e sono programmabili liberamente per adattarsi alla risposta temporale del rilevatore utilizzando un modello a impulsi.