Moduli di espansione
Modulo del gruppo rilevatore
Il modulo gruppo di rilevatori presenta ingressi di gruppo rilevatori con funzione di reset che consentono l’integrazione di rilevatori con connessione cablata/convenzionale al sistema BUS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il modulo del gruppo rilevatore viene utilizzato per l’estensione di un pannello per intrusioni MB-Secure- o MB12/24/48/100/256 Plus con controllo e alimentazione tramite il BUS. Con il modulo relè DUO è possibile ottenere maggiori capacità di commutazione (fino a 250 VCA/8 A). L’alloggiamento spazioso e i morsetti a vite collegabili consentono un’installazione rapida ed economica L’alimentazione utilizzata per i dispositivi esterni può essere collegata al modulo o esternamente, a seconda dell’applicazione. Con l’interfaccia BUS universale, il modulo può essere utilizzato su qualsiasi pannello compatibile BUS-2 o BUS-1.
Grazie alla progettazione dei morsetti di connessione di facile installazione, è possibile garantire un montaggio economico e sicuro. Con l’interfaccia BUS universale, il modulo può essere utilizzato su qualsiasi pannello compatibile BUS-2 o BUS-1.
Caratteristiche e Benefici:- Morsetti a vite doppia per collegamento BUS
- Ingressi del gruppo rilevatori con due terminali liberi ciascuno
- Funzionamento su BUS-2m Funzionamento come modulo I/O DUO e funzionamento come modulo a 5 ingressi (modalità di compatibilità)
- Funzionamento su BUS-1 Funzionamento come modulo di connessione gruppo rilevatori o modulo di connessione universale, come desiderato
- 2 ingressi per gruppi rilevatori con funzione di azzeramento
- Resistori di fine linea opzionali selezionabili da 4k a 14k
- 2 LED come display di stato del gruppo rilevatori o con funzione liberamente programmabile
- G109010 (IDT), classe C
- EN 50131-3, Grado 3, Classe II