Moduli di espansione
Espansione bus IB2 BUS
L’espansore bus IB2 è destinato all’estensione di un pannello antintrusione della serie MB-Secure con linee BUS-2 aggiuntive.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L’espansore bus IB2 è destinato all’estensione di un pannello antintrusione della serie MB-Secure con linee BUS-2 aggiuntive. Il collegamento a MB-Secure viene stabilito tramite una linea IB2, mentre il modulo può essere montato nell’alloggiamento del pannello o esternamente con una distanza fino a 2000 m.
Per il funzionamento dei moduli BUS-2 sono disponibili fino a 4 connessioni indipendenti e con fusibili separati con 64 moduli ciascuno. In totale è possibile azionare fino a 256 moduli BUS-2. È prevista la porta RS-232 per futura espansione. Sono disponibili anche quattro ingressi del gruppo di rilevatori programmabili liberi (uno con funzione di reset).
Caratteristiche e vantaggi:- 1 linea IB2-BUS a MB-Secure
- 4 linee BUS per un massimo di 256 dispositivi BUS-2
- 4 ingressi gruppo rilevatore cablati, uno resettabile
- G115070, Classe C
- EN 50131-1 Grado 3