Moduli di I/O
Unità di valutazione IK3 convenzionale
L’unità di valutazione IK3 convenzionale è un sistema BUS-2 che consente l’utilizzo di quasi tutte le comuni tecnologie RFID per l’attivazione/disattivazione e il controllo accessi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
L’unità di valutazione IK3 convenzionale è un sistema BUS-2 che consente l’utilizzo di quasi tutte le comuni tecnologie RFID per l’attivazione/disattivazione e il controllo accessi. A seconda dei requisiti dell’oggetto e del livello di sicurezza, è possibile utilizzare il proxy, il Legic (vant) e il Mifare DESFire EV1/EV2. La compatibilità con l’applicazione Honeywell crittografata con chiavi diverse per disco (chiavi diversificate), la codifica viene eseguita da IQ Multi-access/System Control, solo con i lettori LuminAXS. L’unità di valutazione convenzionale IK3 può essere utilizzata per i pannelli di controllo dotati di connessione blocklock.
È possibile collegare fino a quattro lettori all’unità di valutazione tramite l’interfaccia RS-485. Il sistema IDENT-KEY consente l’assegnazione ai fusi orari e la registrazione dei tempi di blocco e dei numeri chiave. Nello stato disinserito, una porta bloccata da un apriporta può essere sbloccata tramite l'unità di comando e/o una chiave (funzione di controllo dell’accesso). La programmazione dei dati specifici dell’applicazione (ad es. numeri chiave, diritti dipendenti dal tempo, ecc.) può essere effettuata direttamente nell’unità di valutazione tramite WINFEM Advanced. Entrambe le funzioni di inserimento e controllo dell’accesso possono essere eseguite tramite pin, scheda o combinazione pin/scheda.
Caratteristiche e vantaggi:- Inserimento/Disinserimento del sistema di rilevamento delle intrusioni
- Funzioni di controllo accessi
- Operazione con supporto dati e/o codice pin
- Identificazione e registrazione inequivocabili
- Dati, informazioni e trasmissione di energia senza contatto e quindi resistenti all’usura
- Massima sicurezza grazie a Mifare DESFire EV1/EV2
- PIN individuale per ogni supporto/utente dati
- Gestione delle funzioni di controllo accessi, come l’assegnazione dei diritti utente nei fusi orari
- Allarme in caso di minaccia tramite codice di hold-up
- G106073, classe C
- RoHS 2011/65/UE
- EMC 2014/30/UE
- EN 55022:2010
- EN 50581:2012
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Evaluation Unit
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Evaluation Unit
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Evaluation Unit