/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Modulo relè di estensione DUO

    Il modulo relè DUO può essere utilizzato per l’estensione di un modulo I/O DUO BUS-2/BUS-1 s. m.

    Panoramica

    Il modulo relè DUO può essere utilizzato per l’estensione di un modulo I/O DUO BUS-2/BUS-1 s. m. Il modulo I/O DUO BUS-2/BUS-1 ha la funzione di estendere il pannello antintrusione MB-Secure o MB-12/24/48/100/256 plus con controllo e alimentazione tramite BUS. I due relè possono essere attivati tramite le uscite del modulo I/O DUO o, in alternativa, tramite qualsiasi altra tensione di controllo con basso potenziale attivo. Per il rilevamento delle manomissioni è integrato un interruttore del coperchio.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Entrambi i relè sono attivati tramite il modulo I/O DUO o una tensione di controllo indipendente attiva bassa
    • 2 uscite relè ciascuna con un contatto di commutazione privo di potenziale
    • Ampia gamma di capacità di commutazione da 5VDC/10 mA a 250V CA/5 A
    • Interruttore di rilevamento manomissione
    Certificazioni:
    • G114051, Classe C
    • EN 50131-3, Grado 3, Classe II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Relay Module