Moduli di I/O
Tecnologia di sicurezza per le vie di fuga, controller/Tableau, controller TSB BUS
Controller porta TSB (BUS 970-30)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Master bus controllato da processore per il funzionamento di reti bus TS con un massimo di 110 partecipanti.
Con interfaccia Ethernet per la connessione a un PC in connessione a un software di visualizzazione,
Software di configurazione o Server OPC.
Caratteristiche e vantaggi:- -In un alloggiamento in plastica per l’installazione del distributore
- -Incl. Cavo incrociato (RJ45)
- -Incl. Software FT Manager integrato basato sul web
- Applicazione per la configurazione centrale della rete
- Comandi della porta di fuga o monitoraggio della porta del FT II
- Generazione (dalla serie 1385, 720-40)