/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Espansione IB2 16 I/O

    Interrotto

    I 16 espansori I/O IB2 sono progettati per espandere un pannello antintrusione della serie MB-Secure con ingressi e uscite del gruppo di rilevamento aggiuntivi. Connessione al pannello MB-Secure stabilita tramite BUS-2 (1000 m) o IB2-Bus (2000 m).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I 16 espansori I/O IB2 sono progettati per espandere un pannello antintrusione della serie MB-Secure con ingressi e uscite del gruppo di rilevamento aggiuntivi. Il collegamento al pannello MB-Secure viene stabilito tramite BUS-2 (1000 m) o IB2-Bus (2000 m), mentre il modulo può essere azionato nell’alloggiamento del pannello e in un alloggiamento separato. Per il collegamento dei rilevatori cablati sono disponibili 16 ingressi cancellabili in tecnologia a doppio bilanciamento. In questo modo è possibile collegare in serie fino a 3 contatti di un rilevatore e supervisionarli con vari valori del resistore. Pertanto ogni ingresso può gestire tutti i segnali di un rilevatore (allarme, guasto, manomissione e interruzione di linea) in modo efficiente ed economico.

    Per il funzionamento di sensori di blocco, ad esempio sensori passivi di rottura vetro, ogni ingresso fornisce una funzione di ripristino. Per il collegamento dei rilevatori cablati sono disponibili 16 ingressi in EOL o tecnologia a doppio bilanciamento. Inoltre gli ingressi del gruppo di rilevamento possono essere programmati e azionati come uscite attive-basse. Oltre a queste il modulo fornisce 16 uscite attive-alte programmabili libere da 12 V 50 mA, che possono essere utilizzate anche per il funzionamento dei relè, come sul modello 013941.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 1 linea IB2-BUS o BUS-2 fino a MB-Secure
    • Distanza massima con IB2-BUS fino a 2000 m, con BUS-2 fino a 1000 m
    • 16 ingressi gruppo di rilevamento cablati in tecnologia a doppio bilanciamento, tutti resettabili
    • Ingressi gruppo di rilevamento, configurabili in alternativa come uscite attive basse, ciascuno separatamente
    • 16 uscite attive elevate 12 V CC
    • 1 ingresso per contatto anti-manomissione
    • Ingresso alimentazione ausiliaria 12 V
    • 3 LED per visualizzare lo stato del sistema
    Certificazioni:
    • G115068, Classe C
    • EN 50131-1 Grado 3
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Expander

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Expander
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : I/O Expander