Moduli di I/O
Modulo a 2 relè MB-Secure
Il modulo BUS-2 a 2 ingressi e 2 relè MB-Secure è destinato all’estensione di un pannello antintrusione della serie MB-Secure o MB-12/24/48/100/256 plus con controllo e alimentazione su BUS-2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il modulo BUS-2 a 2 ingressi e 2 relè MB-Secure è destinato all’estensione di un pannello antintrusione della serie MB-Secure o MB-12/24/48/100/256 plus con controllo e alimentazione su BUS-2. Se utilizzato sul pannello MB-Secure, sono disponibili due relè e due ingressi gruppo di rilevamento programmabili gratuiti. Inoltre è disponibile una modalità di compatibilità per il funzionamento su pannelli MB-12/24/48/100/256 come modulo a 5 uscite BUS-2. In questo caso le prime due uscite controllano i relè, gli ingressi non sono supportati in modalità di compatibilità.
Caratteristiche e vantaggi:- Funzionamento con BUS-2
- 2 relè ciascuno con un contatto di commutazione senza potenziale
- Ampio intervallo di capacità di commutazione (da 5 V CC/10 mA a 250 V CA/5 A)
- 2 ingressi gruppo di rilevamento programmabili gratuiti (solo MB-Secure)
- Intervallo di rilevamento 4k 14k e 20%/30%/40%
- Rilevamento manomissioni e protezione antirimozione
- Aggiornamento firmware su BUS-2 supportato
- Approvazione VdS G14022 (Classe C, IDS)
- EN 50131-3, Grado 3, Classe II
- SES-EMA-RL-T2:2010-08
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- 2-Relay 2-Input Module
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- 2-Relay 2-Input Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : 2-Relay 2-Input Module
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione