/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Moduli di I/O

    Modulo relè MB-Secure

    Interrotto

    Il modulo relè MB Secure 4 x 230 V/8 A e 8 x 24 V/1 A è destinato all’espansione di un pannello antintrusione con relè aggiuntivi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il modulo relè MB-Secure 4 x 230 V/8 A e 8 x 24 V/1 A è destinato all’espansione di un pannello antintrusione con relè aggiuntivi. I relè sono azionati con segnali attivi a 12 V, ad esempio azionati da moduli di espansione 16 I/O 013940 o dalla scheda principale del pannello antintrusione. Il modulo contiene 8 relè con capacità di carico di 24 V/1 A, per carichi superiori sono previsti 4 relè con capacità di carico 230 V/8 A. Ciascun relè è dotato di un collegamento per contatto di commutazione senza potenziale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 8 relè con 24 V/1 A
    • 4 relè con 250 V CA/8 A
    • Ogni relè con contatto di commutazione senza potenziale
    • Segnale di controllo 12 V 50 mA
    • Compatibile con tutti i pannelli MB
    Certificazioni:
    • EMC 2004/108/EG
    • RoHS 2011/65/EU
    • LVD 2006/95/EG
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Relay Module