Moduli di I/O
Modulo wireless RF
Il modulo wireless RF 4I/O consente l’integrazione di rilevatori cablati nel sistema wireless. In alternativa, il modulo wireless RF 4I/O può essere azionato con batterie o un alimentatore.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il modulo wireless RF 4I/O consente l’integrazione di rilevatori con cablaggio convenzionale nel sistema wireless e fornisce inoltre ampie funzioni di controllo e allarme per l’implementazione delle circostanze dell’oggetto tramite le schede relè utilizzate facoltativamente. In alternativa, il modulo wireless RF 4I/O può essere azionato con batterie o un alimentatore.
Offre inoltre la possibilità di indirizzare fino a 4 uscite (tramite PCB relè senza potenziale) e un cicalino. Il modulo I/O RF 4 può essere alimentato da batterie, un alimentatore o una combinazione di batterie e alimentatore. Ciò consente un adattamento universale a diversi ambienti e applicazioni specifici per la sede.
Caratteristiche e vantaggi:- Tecnologia avanzata di trasmissione radio
- 2 bande radio: 433MHz / 868MHz
- Un totale di 24 canali radio distribuiti su 2 bande radio
- Sistema radio wireless su base BUS-2 integrata
- Ogni utente radio ha un indirizzo univoco
- Interrogazione radio a tutti gli utenti radio bidirezionali
- Monitoraggio permanente della disponibilità del percorso di trasmissione radio
- Monitoraggio delle funzioni di tutti gli utenti radio assegnati al sistema
- Monitoraggio anti-manomissione di tutti gli utenti radio
- Modalità revisione radio per determinare la gamma di installazione
- Approvazione Vds G108505 (EMT), Classe B
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Wireless Module
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Wireless Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Wireless Module