/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Modulo di blocco S.M.

    I moduli di blocco S.M. consentono il collegamento di unità di armamento cablate su BUS-2 o BUS-1 a un pannello antintrusione MB-Secure- o MB12/24/48/100/256 plus.

    Panoramica

    I moduli di blocco S.M. consentono il collegamento di unità di armamento cablate su BUS-2 o BUS-1 a un intruso -Secure- o MB12/24/48/100/256 plus. A tal fine, è possibile collegare blocchi (connessione convenzionale), interruttori a chiave o dispositivi con codice porta o dispositivi operativi. Sono inclusi anche ingressi per contatto di commutazione a bullone, contatto di apertura, sensore di rottura vetro e un ingresso anti-manomissione aggiuntivo. L’alloggiamento spazioso e i terminali a vite collegabili consentono un’installazione rapida ed economica.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Funzionamento su BUS-2 (MB24/48/100.10)
    • Funzionamento su BUS-1 (MB24/48/100.10/256/256plus)
    • Connessione del blocco o della chiave con armamento/disarmo e protezione anti-manomissione
    • 2 ingressi di gruppo del rilevatore liberi, ad es. per contatto bullone e contatto magnetico
    • Morsetti a vite collegabili a tutte le connessioni
    • 2 uscite a collettore aperto attive basse
    Certificazioni:
    • IDT Classe C
    • VdS:G115010
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Block Lock Module

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Block Lock Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Block Lock Module