/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di illuminazione

    Modulo del controller a bassa tensione, MCM4, programmato

    Interrotto

    L’MCM4 fornisce un gateway al bus di comunicazione a bassa tensione della stanza

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La scheda di interfaccia elettronica MCM4 Logic Card consente di concentrare i controlli per gli ospiti, come l'illuminazione d'ingresso della camera, le scene di illuminazione multi-room, l'accensione/spegnimento dell'illuminazione principale e le richieste di pulizia e privacy, da un'unica placca.

    MCM4 fornisce un gateway per il bus di comunicazione a bassa tensione della camera.Tramite questo bus (il bus INNCOM S5), le funzionalità eseguite da qualsiasi switch specifico sono riconfigurabili, il che significa che è possibile implementare nuove funzionalità al variare delle esigenze.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Utilizzato con MCM4 aggiuntivi
    • Gestisce fino a sei switch DS12
    • Consente di concentrare i controlli per gli ospiti