Controller di impianti e integrazione
Modulo relè di avvio 10 sec.
Honeywell EC7890B è un controllo del bruciatore integrato basato su microprocessore per le applicazioni a combustione automatica di gas, olio o combinazione a singolo bruciatore atmosferico con ventola.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell EC7890B è un controllo del bruciatore integrato basato su microprocessore per le applicazioni a combustione automatica di gas, olio o combinazione a singolo bruciatore atmosferico con ventola. Il sistema EC7890B è costituito dal modulo relè, dalla sottobase e dall’amplificatore. Le opzioni disponibili includono modulo display tastiera (KDM), interfaccia personal computer, modulo bus di controllo dati, modulo display remoto, segnalazione espansa First-Out e software di gestione del sistema di combustione. L’EC7890B è programmato per fornire un livello di sicurezza, capacità funzionale e caratteristiche che vanno oltre la capacità dei controlli convenzionali
Caratteristiche e vantaggi:- Accesso per controlli di tensione elettrica esterni
- Flessibilità delle applicazioni
- Interruttore di esecuzione/test a cinque funzioni
- Amplificatori di fiamma plug-in intercambiabili
- Direttiva sulle apparecchiature a gas: 90/269/EEG
- Direttiva Bassa tensione: 73/23/EEG
- Direttiva EMC: 89/336/EEG
- GASTEC: CE-63AP3070/1
- Factory Mutual: J.I.0Y0A9.AF
- EN298
- Approvazioni olio:
- EC7830: DIN-5F106/96
- EC7850: DIN-5F107/96