/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di impianti e integrazione

    Modulo I/O e controller

    Interrotto

    Il controller IQ™X usa la potente piattaforma Niagara N4 per la sala impianti, il controllo unitario e l'integrazione avanzata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il controller IQ™X utilizza la potente piattaforma Niagara N4 per l’area impianti, il controllo unitario e l'integrazione avanzata. L’interruttore integrato Ethernet gigabit a 4 porte consente una comunicazione facile e veloce con altri controller IQX e dispositivi abilitati via IP, insieme a un’integrazione facile con le reti OT (tecnologia operativa) di terze parti e con le soluzioni basate sul cloud

    Caratteristiche e Benefici:
    • Connessioni JSON, MQTT e Honeywell Forge Cloud pronte per IOT
    • Sicurezza informatica basata su ISA 62443-3-3 SL4
    • 12 punti di I/O a bordo espandibili fino a 172 canali
    • Funzionalità di controllo HOA (hand, off, auto) integrata
    Certificazioni:
    • UL/CSA
    • CE
    • ASA
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend