Controller di impianti e integrazione
Controllore dell'apparecchiatura IQ528
L'IQ™528 Equipment Controller offre controllo sicuro e versatile per edifici e sistemi energetici. Disponibile con licenza preliminare o hardware e licenza separati; vedere collegamento SKU per opzioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il controller per apparecchiature IQ528 si integra con i più recenti moduli di ingresso/uscita IQ5-IO su un bus T1L ad alta velocità. Le opzioni di licenza flessibili consentono di configurare facilmente le funzionalità e il numero di canali IO dell'IQ528 per l'applicazione richiesta.Caratteristiche e vantaggi:
- 28 canali I/O integrati (16UIO, 4DI, 4 uscite a relè, 4 uscite a relè a stato solido), espandibili a 52 canali I/O con licenza di base iniziale che supporta 28 canali I/O
- Progettato per soddisfare ISA/IEC 62443-4-2 SL2
- Bus sicuro ad alta velocità T1L per moduli I/O IQ5
- 2 porte Ethernet commutate da 1 GB
- 2 porte RS485: integrazione Modbus, M-Bus, MSTP e XNC
- Modalità di compatibilità per adattatore IQ3/IQ4 installazioni Trend Rete locale/LAN per IQ1/IQ2 installazioni BACnet over IP (BACnet Building Controller (B-BC))
- Protocollo BACnet revisione 23
- I moduli di strategia multi-stato forniscono una configurazione semplificata e vengono mappati automaticamente agli oggetti multi-stato BACnet, consentendo una perfetta integrazione completa con sistemi di terze parti
- Testo di stato per i moduli di strategia digitale per una facile comprensione e gestione delle operazioni di sistema a colpo d'occhio
- Sincronizzazione automatica dell'ora e dell'ora legale tramite SNTP
- Montaggio superficiale o su guida DIN, contenitore standard DIN 19 grandezza 2
- Porta USB locale per supervisore/progettazione
- Alimentazione in ingresso 24 Vac/dc
- Il controller è disponibile con licenza preliminare o come hardware e licenza separati, vedere il collegamento SKU per le opzioni
- UL 60730-1
- Certificazione UL- https://iq.ulprospector.com/
- CE