Controller di impianti e integrazione
Nodo di rete aperta Trend
TONN8 è un dispositivo di rete Trend che consente a un sistema Tend di interfacciarsi con un'ampia gamma di sistemi di terze parti.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
TONN8 è un dispositivo di rete Trend che consente a un sistema Trend di interfacciarsi con un’ampia gamma di sistemi di terze parti. TONN8 utilizza il potente Niagara 4 Framework per consentire l’integrazione del sistema di riscaldamento, ventilazione Hvac e Non Hvac
Caratteristiche e Benefici:- 2 porte Ethernet integrate
- 2 porte RS-485 integrate
- Moduli di espansione disponibili per la comunicazione alla porta RS-485, LON FFT
- Opzione WIFI per punto di accesso wireless o funzionamento client
- Montaggio su guida DIN o su superficie
- Alimentazione 24Vac/Vdc