Controller per la pressione
Controller PressureTrol
Honeywell fornisce controller Pressuretrol per il controllo operativo con protezione automatica dei limiti per sistemi di pressione fino a 2070 kPa o 300 psi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Honeywell fornisce controller Pressuretrol per il controllo operativo con protezione automatica dei limiti per sistemi di pressione fino a 2070 kPa o 300 psi. Questi controller sono destinati all’uso su sistemi di bruciatori ad olio per pressioni fino a 1035 kPa o 150 psi.
Caratteristiche e vantaggi:- Modelli disponibili in una serie di intervalli di controllo e scale di pressione in kPa e psi
- Tutti i modelli si resettano automaticamente e hanno un differenziale regolabile
- I modelli sono dotati di interruttore a scatto per aprire o chiudere un circuito in caso di aumento di pressione
- La custodia ha un coperchio in plastica trasparente in modo da poter osservare i setpoint
- 0,63 cm (1/4 di pollice) - connessione 18 NPT per tubo sul gruppo diaframma
- Morsetti a vite di terra
- Underwriters Laboratories Inc. Listed: file n. MP466, vol. 10, guida n. MBPR
- Certificato da Canadian Standard Association: file n. LR1620, guida n. 400E-0