/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Termostati

    Termostato Elements

    Interrotto

    Il termostato Elements è un termostato programmabile intelligente che offre la stessa flessibilità funzionale che progetta.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Il termostato Elements è un termostato programmabile intelligente che offre la stessa flessibilità funzionale che progetta. Si sveglia al primo tocco e consente facilmente all’ospite di vedere la temperatura attuale e regolare la temperatura come desidera. Se abbinato a uno o più sensori di presenza, crea un sistema di gestione energetica (EMS) a livello di stanza e ripristina automaticamente il livello di comfort quando la stanza non è occupata, con conseguente risparmio energetico significativo per la tua azienda.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Comunicazione wireless RF o S5bus
    • Gestione energetica basata sull’occupazione a livello di stanza
    • Elegante interfaccia multi-touch capacitiva
    • Il termostato è dotato di un ampio display LCD retroilluminato
    Certificazioni:
    • Direttiva EMC
    • EN61000-6-1:2007 ed EN 61000-6-3:2007/A1:2011
    • EN60730-1:2011 e EN 60730-2-9:2010
    • Direttive applicate 2011/65/UE: Direttiva RoHS
    • EN50581:2012