/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    transducers

    Analog Current/Voltage Rescaling Module

    Interrotto

    The Analog Rescaling Modules accept an analog input signal and rescales it to another voltage or current output signal.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The Analog Rescaling Modules accept an analog input signal and rescales it to another voltage or current output signal. The top-adjust trimmer potentiometers can be used to make fine adjustments to output ranges for maximum flexibility. The output gain can be adjusted from 1 to 25 times the input.

    Features & Benefits:
    • Attenuate an input signal to 100%
    • Reverse an input signal
    Certifications:
    • RoHS2
    • WEEE
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta