/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Modulo a parete CentraLine

    Interrotto

    La serie CLCMTR7x include moduli di comunicazione a parete bus Sylk™ a 2 fili, non sensibili alla polarità per l'utilizzo con controller LYNX.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I moduli serie CLCMTR7x sono moduli di comunicazione a muro bus Sylk™ a 2 fili, non sensibili alla polarità per l’utilizzo con controller LYNX. Tutti i modelli sono dotati di sensore per lo spazio e la temperatura, pannello LCD con tre tasti programmabili e due tasti di regolazione verso l’alto/verso il basso. I modelli CLCMTR7x-H includono un sensore di umidità integrato.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Accesso utente ai parametri del controller LYNX
    • Accesso ai parametri personalizzato
    • Conservazione della configurazione dell’utente, compresi i set point, dopo un’interruzione di corrente
    • Accesso (CLCMTR75 e /-H) alla programmazione LYNX
    Certificazioni:
    • CE
    • UL94-HB