/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Modulo a parete per controller EXCEL

    Interrotto

    I moduli a parete di Honeywell sono progettati per essere collegati direttamente ai 10-800 controller Excel.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I moduli a muro di Honeywell sono progettati per il cablaggio diretto ai controller Excel 10 e Excel da 50 a 800. Tutti i modelli hanno un sensore di temperatura ambiente; alcuni modelli sono dotati di regolazione del setpoint, pulsante e LED di bypass e interruttore della ventola.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Montabile su scatola di uscita a muro da 60 mm o direttamente su una parete
    • Modelli con regolazione del set point
    • Modelli con pulsante bypass (override) e LED
    • Modelli con interruttore ventola a 3 o 5 posizioni
    • Quadranti di set point con scala Celsius relativa o Celsius assoluta
    • Coperchio di chiusura su tutti i modelli
    • Intervallo operativo da 6 a 40C
    • Alloggiamento IP 30
    Certificazioni:
    • CE