/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Moduli a parete

    Zio® Lite Wall Module

    Interrotto

    Zio® Lite Wall Modules TR40 and TR42 are 2-wire, non-polarity sensitive, Sylk communicating wall modules, which communicate with Spyder® programmable controllers.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Zio® Lite Wall Modules TR40 and TR42 are 2-wire, non-polarity sensitive, Sylk communicating wall modules, which communicate with Spyder® programmable controllers. The TR40 and TR42 are simple temperature wall modules with basic setpoint, override, and fan options, and are designed for a broad range of applications. Models are available that include humidity and CO2 sensing.

    Features & Benefits:
    • Two wire, polarity insensitive Sylk provides both power and communication to the device
    • Models available with display (TR42) or without display (TR40)
    • Models available with or without built in humidity or CO2 sensors.