Controller unitari e di zona
Controller BACtalk® VAViH-SD™
Il controller Alerton BACtalk® VAViH-SD™ con attuatore integrato è un controller versatile conforme a BACnet, che fornisce il controllo indipendente dalla pressione di qualsiasi scatola a volume d’aria variabile (VAV) a condotto singolo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il controller Alerton BACtalk® VAViH-SD™ con attuatore integrato è un controller versatile e conforme allo standard BACnet, che fornisce un controllo indipendente dalla pressione di qualsiasi unità a portata d'aria variabile (VAV) a singolo condotto. È dotato di un sensore di portata d'aria integrato, cinque ingressi universali (AI o BI) e sei uscite binarie (BO). Essendo un controller BACnet nativo, il VAViH-SD si integra perfettamente con il sistema BACnet; il VAViH-SD-F include un filtro per ridurre la contaminazione da polvere.
Il BACtalk VAViH-SD include un sensore di portata d'aria integrato per garantire il funzionamento indipendente dalla pressione dell'unità VAV.Ogni sensore di portata d'aria è calibrato in fabbrica su più punti di velocità. I flussi d'aria minimo, massimo e di post-riscaldamento possono essere immessi tramite un'unità a parete Microset o una postazione operatore. Un tecnico può regolare i parametri del flusso d'aria sul campo durante il bilanciamento per compensare leggere variazioni nell'installazione e nella tipologia della valvola.
L'attuatore brushless ad accoppiamento diretto è un modello di controllo ON-OFF/a virgola mobile ad alta affidabilità e senza manutenzione, prodotto da Honeywell. Il suo gruppo di serraggio universale con bullone a V si monta direttamente sull'albero di azionamento della serranda.
Tutti gli algoritmi di controllo sono caricati in fabbrica nella memoria flash non volatile e possono essere completamente modificati sul campo. Il VAViH-SD può eseguire algoritmi di controllo indipendentemente da altre apparecchiature. Tutti i dati di calibrazione, programmazione e impostazione immessi dall'operatore vengono memorizzati nella memoria flash per ulteriore garanzia di un funzionamento stabile, affidabile e indipendente.
Caratteristiche e Vantaggi:- Economico: dotato di 5 ingressi e 6 uscite binarie
- L'attuatore sostituibile separatamente consente riparazioni più rapide e meno costose
- Applicazioni DDC precaricate e selezionabili tramite DIP switch per 5 tipi di controllo di scatole VAV
- Flessibile: l'attuatore montabile a sinistra o a destra consente configurazioni di montaggio flessibili
- Innovativo: l'indirizzamento del dispositivo e la selezione dell'applicazione possono essere eseguiti con strumenti comuni per una facile installazione o sostituzione
- Design elegante e accattivante
- FCC Parte 15, Classe A
- EN 55022, Classe A
- EN 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-8, 61000-4-6, 61000-4-11
Altro
- Brand
- Alerton
Altro
- Brand
- Alerton
- Brand : Alerton