/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller unitari e di zona

    Misuratore di flusso Woltman

    Interrotto

    I misuratori di flusso Woltman della serie Honeywell EW370 sono utilizzati per la misurazione del volume dell'acqua di riscaldamento o refrigerata negli impianti di riscaldamento e raffreddamento idronici.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I misuratori di flusso Woltman della serie Honeywell EW370 sono utilizzati per la misurazione del volume dell'acqua di riscaldamento o refrigerata nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento idronici. Hanno un contatore a rulli meccanico con uscita a impulsi fissa per il collegamento a un calcolatore di energia, ad esempio la serie Honeywell home ew500 o applicazioni di lettura remota. Se combinati con un calcolatore di energia EW500, fungono da sensore di portata e forniscono la misurazione del volume al calcolatore di energia.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Adatto per installazione orizzontale e verticale
    • Impulso come standard
    • Bassa perdita di pressione
    • Design robusto per una precisione a lungo termine
    Certificazioni:
    • MID