/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller unitari e di zona

    Modulo a parete LCD Zio Plus

    I moduli a parete LCD Zio Plus di Honeywell sono moduli a parete comunicanti con bus Silk a 2 fili, insensibili alla polarità, per l’uso con i controllori programmabili Spider e Comfort Point

    Panoramica

    I moduli a parete LCD Zio Plus di Honeywell sono moduli a parete comunicanti con bus Silk a 2 fili, non sensibili alla polarità, per l’uso con i controllori programmabili Spider e Comfort Point Tutti i modelli sono dotati di sensore di temperatura ambiente , un jack di rete e pannello LCD con tre tasti programmabili e due tasti di regolazione verso l’alto/verso il basso. I moduli a parete LCD Zio Plus sono programmabili con le opzioni da schermata iniziale, accesso ad enduser, accesso all'operatore, protezione con password opzionale per la modalità operatore, accesso ai parametri del modulo, setpoint, override, ventola e altri parametri.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Capacità di controllare l’accesso dellìoperatore ai parametri del modulo mediante protezione tramite password
    • Capacità di assegnare delle etichette per i valori elencati
    • Capacità di abbinare i limiti dei setpoint a una variabile di rete
    • Capacità di bilanciare il sistema VAV dal modulo a parete
    • Presa del bus di rete
    • Mantenimento permanente della configurazione utente, inclusi i setpoint dopo un’interruzione di corrente
    Certificazioni:
    • CE
    • Involucro in plastica UL94-HB
    • FCC Parte 15
    • Classe B