Controller di sistemi audio
VARIODYN D1 Comprio 4-8 (autonomo senza Ethernet)
VARIODYN D1 Comprio 4-8 (autonomo senza Ethernet)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Comprio è il pannello di controllo centrale di un sistema VARIODYN D1 per progetti di piccole e medie dimensioni. Se combinati con gli amplificatori a quattro canali 4XD125B o 4XD250B, forniscono un sistema di allarme vocale completo per progetti come scuole e piccoli hotel. L'alimentazione di emergenza è integrata negli amplificatori a quattro canali 4XD125B e 4XD250B. Il sistema è conforme agli standard di allarme vocale e ai sistemi di allarme di emergenza elettroacustici DIN VDE 0833-4, EN 60849 ed EN 50849.
Tutti gli amplificatori sono monitorati in modo permanente e, in caso di guasto, un amplificatore di backup può sostituirli automaticamente. Se si utilizza un amplificatore 4XD125B o 4XD250B, è possibile utilizzare tre canali per alimentare le zone degli altoparlanti e utilizzare il quarto canale come amplificatore di backup. Tutte le zone dell'altoparlante vengono monitorate in modo permanente per rilevare eventuali cortocircuiti, guasti a terra, guasti e deviazioni dell'impedenza. Le zone difettose dell'altoparlante sono separate in modo non reattivo. Eventuali errori vengono riconosciuti, visualizzati e registrati in pochi secondi, assicurando che tutti gli standard pertinenti siano soddisfatti.
Il pannello di controllo Comprio contiene messaggi audio preregistrati con capacità di archiviazione che possono essere utilizzati per testi e segnali di allarme (allarme di evacuazione/segnali cessato allarme) e segnali di attenzione (gong). È possibile controllare il volume di ogni sorgente e canale dell'amplificatore. Filtri aggiuntivi come equalizzatore parametrico, filtro passa-banda alto e basso possono essere programmi. Per applicazioni speciali come i tunnel, è possibile programmare un ritardo di 9,9 secondi.
Il pannello di controllo Comprio può essere collegato a quattro amplificatori indipendenti per far funzionare un totale di 8 zone o quattro anelli di altoparlante nella tecnologia del circuito VARIODYN D1. È anche possibile combinare la tecnologia del circuito di diramazione.
Comprio dispone inoltre di 12 ingressi di contatto, di cui 8 possono essere programmati con supervisione, 8 uscite relè senza potenziale, un'uscita audio e fino a 2 linee audio nelle porte e/o fino a 3 ingressi microfono, 3 connessioni DAL e una porta TWI.
Questa variante è un'unità autonoma. Se si desidera che la rete Ethernet si colleghi ad altri pannelli di controllo Comprio o DOM, è necessario ordinare la variante di rete codice 583944.
Gli accessori aggiuntivi come il microfono palmare, l'alloggiamento, il cavo, la stazione di chiamata ecc. devono essere ordinati separatamente.
Al momento dell'ordine, consigliamo di consultare i nostri pacchetti di prodotti a prezzi molto convenienti.
Caratteristiche e vantaggi:- Memoria audio di un'ora (flash)
- Equalizzatore parametrico a 4 canali, compressore/limitatore e ritardo (fino a 9,9 secondi)
- Supporto LOOP altoparlante
- Certificato EN 54-16
- Conforme a EN 60849 ed EN 50849
- Tutte le funzioni di un sistema di allarme ed evacuazione
- Monitoraggio permanente di tutte le funzioni
- Commutazione automatica e dinamica dell'amplificatore di backup
- Controllo automatico del volume (AVC) anche durante gli annunci
- Due ingressi di alimentazione 24 V CC monitorati
- 12 ingressi di contatto (8 dei quali possono essere monitorati)
- 8 uscite relè
- 1 uscita audio e 2 ingressi audio
- 3 porta DAL
- 1 porta TWI
- EN54