/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    fire alarm control panels

    Pannello di rilevazione incendi AM-8000

    Interrotto

    Gli AM-8000 sono pannelli di rilevamento incendi a microprocessore ad alta velocità RISC che possono gestire 2 circuiti analogici, espandibili a 4 utilizzando una scheda LIB-8000 aggiuntiva installata all’interno del pannello.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli AM-8000 sono pannelli di rilevamento incendi a microprocessore ad alta velocità RISC che possono gestire 2 circuiti analogici, espandibili a 4 utilizzando una scheda LIB-8000 aggiuntiva installata all’interno del pannello. Utilizzando la linea CAN-bus ad alta velocità è possibile espandere il pannello di controllo AM-8000 da 4 a 32 circuiti attraverso la connessione con un massimo di 7 BB-8000 (espandibile da 2 a 4 circuiti). Utilizzando il nuovo protocollo Advanced, ogni circuito può gestire e supervisionare 159 rilevatori e 159 moduli fino a un massimo di 5088 rilevatori e 5088 moduli. Sul CAN-bus, che collega AM-8000 a BB-8000, è possibile collegare fino a 7 display LCD-8000-L per la gestione e la supervisione di tutto il sistema di rilevazione incendi. Il display può essere installato sul campo o sul BB-8000.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 4 livelli di accesso con password
    • Testo programmabile per dispositivi/zone: 32 caratteri
    • 500 zone e 400 gruppi logici per sistema
    • Equazioni di controllo per evento (CBE, Control-By-Event) per programmare le attivazioni utilizzando operatori logici (E, O, DEL, ecc.). File di registro cronologico di 2000 eventi per sistema
    • Orologio in tempo reale
    • Funzionalità di auto-programmazione su circuiti di rilevamento incendi con auto-riconoscimento tipo ID dei dispositivi connessi
    • Auto-riconoscimento per impostazioni a doppio indirizzo
    • Algoritmo per attivare allarmi e rilevare guasti
    Certificazioni:
    • EN54-2
    • EN54-4
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta