/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Si prega di notare che il servizio di pagamento con carta di credito non sarà disponibile per manutenzione programmata sabato 30 maggio 2026, dalle 00:00 alle 06:00 EST (04:00 alle 10:00 GMT, 05:00 alle 11:00 CET e 09:30 alle 15:30 IST). Grazie per la vostra pazienza.

    Pannelli di rivelazione incendi

    Pannello di rilevazione incendi convenzionale 2 zone

    Interrotto

    La serie Horizon di pannelli di controllo convenzionali a 2 zone è stata sviluppata per offrire una soluzione semplice e affidabile alle esigenze delle moderne soluzioni di rilevamento incendi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La zona 2 del pannello di rilevazione incendi convenzionale della gamma Horizon è stata progettata tenendo conto dei requisiti dell’installatore e dell’utente finale. Per gli installatori, il pannello di controllo Horizon offre una soluzione pronta all’uso e a parete. Una combinazione di installazione rapida, un set di funzioni migliorato e una programmazione avanzata consente agli installatori di soddisfare in modo rapido e semplice le esigenze dell’utente. Dotato di ingressi di modifica della classe configurabili, rilevamento di coincidenza e ritardi programmabili per consentire la verifica degli allarmi e l’interfacciamento con sistemi di allarme domestici più grandi. Per gli utenti finali, indicazioni chiare e visibili, funzioni di facile utilizzo e un grande tasto rosso per attivare i pulsanti di controllo, per un funzionamento semplice e inequivocabile. Il sistema Horizon costituisce una parte essenziale di qualsiasi soluzione di allarme antincendio. La serie Horizon di pannelli di controllo convenzionali è stata progettata per l’uso in ambienti commerciali di piccole e medie dimensioni. È particolarmente adatto per garage, strutture di vendita al dettaglio, negozi, ristoranti, dottori, uffici pubblici e scuole di asilo nido.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design semplice e intuitivo
    • Semplice da installare
    • Utilizzo intuitivo
    • 2, 4 o 8 zone
    • Walk test
    • Set di caratteristiche potenziate
    • Inserti di testo multilingue
    Certificazioni:
    • EN54 parte 2
    • EN54 parte 4
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS