/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    Pannello di rilevazione incendi convenzionale 4 zone

    Interrotto

    La serie Horizon di pannelli di controllo convenzionali a 4 zone è stata sviluppata per offrire una soluzione semplice e affidabile alle esigenze delle moderne soluzioni di rilevamento incendi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La gamma Horizon di pannelli di rilevazione incendi convenzionali a 4 zone è stata progettata tenendo conto sia dei requisiti dell’installatore che degli utenti finali. Per gli installatori, il pannello di controllo Horizon offre una soluzione pronta all’uso e a parete. Una combinazione di installazione rapida, un set di funzioni migliorato e una programmazione avanzata consente agli installatori di soddisfare in modo rapido e semplice le esigenze dell’utente. Dotato di ingressi di modifica della classe configurabili, rilevamento di coincidenza e ritardi programmabili per consentire la verifica degli allarmi e l’interfacciamento con sistemi di allarme domestici più grandi. Per gli utenti finali, indicazioni chiare e visibili, funzioni di facile utilizzo e un grande tasto rosso per attivare i pulsanti di controllo, per un funzionamento semplice e inequivocabile. Il sistema Horizon costituisce una parte essenziale di qualsiasi soluzione di allarme antincendio. La serie Horizon di pannelli di controllo convenzionali è stata progettata per l’uso in ambienti commerciali di piccole e medie dimensioni. È particolarmente adatto per garage, strutture di vendita al dettaglio, negozi, ristoranti, dottori, uffici pubblici e scuole di asilo nido.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design semplice e intuitivo
    • Semplice da installare
    • Utilizzo intuitivo
    Certificazioni:
    • EN54 parte 2
    • EN54 parte 4
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS