Pannelli di rivelazione incendi
Pannello di rivelazione incendi gamma DXc
DX Connexion è un miglioramento della gamma di pannelli Morley-IAS Dimension. La serie DX Connexion Panel include anche il PCB dell’unità modulare e la scheda di base.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Morley-IAS by Honeywell DX Connexion è un pannello di rivelazione incendi compatto, ad alte prestazioni, ricco di funzioni ed economico, progettato per aiutare sia l’installatore che l’utente finale a proteggere edifici di piccole e medie dimensioni. DX Connexion collega le tradizionali qualità Morley-IAS di affidabilità, flessibilità e valore con funzionalità avanzate e intuitive. Il pannello di rivelazione incendi più potente e flessibile della sua categoria. È sufficiente fissare il pannello di controllo alla parete, collegare il cablaggio di campo, accendere e in sole cinque pressioni di pulsanti è possibile disporre di un sistema di allarme antincendio funzionante e conforme. L’ampio display grafico del pannello fornisce una chiara struttura del menu che rende l’intero processo di configurazione iniziale rapido, chiaro e intuitivo. La serie DX Connexion Panel include anche il PCB dell’unità modulare e la scheda di base.
Caratteristiche e vantaggi:- Facile configurazione con 5 tasti
- Display LCD blu di grandi dimensioni
- Supporta il caricamento/download USB
- Tastiera di tipo alfanumerico e tasti di navigazione
- Supporto mimic compatto a 160 zone
- Cicalino pannello "mute" in modalità ingegneristica
- Fino a 72 ore in standby
- LPCB 429c
- IP30 (EN6059)
Altro
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- System Sensor
Altro
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- System Sensor
- Brand : ESSER|Morley-IAS|System Sensor