/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    Pannello di rilevazione incendi DXC4

    Interrotto

    Il pannello Morley-IAS DX Connexion è ideale per la protezione di edifici di piccole e medie dimensioni.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il pannello Morley-IAS DX Connexion è ideale per la protezione di edifici di piccole e medie dimensioni. Nel complesso, un pannello di rilevazione incendi compatto e ad alte prestazioni, ricco di funzioni ed economico, progettato per aiutare sia l’installatore che l’utente finale. DX Connexion è un miglioramento della gamma di pannelli Morley-IAS Dimension, che collega le tradizionali qualità Morley-IAS di affidabilità, flessibilità e valore con funzionalità avanzate e intuitive.

    La gamma multiprotocollo DX Connexion di pannelli di rilevazione incendi è stata sviluppata per essere il pannello antincendio più efficiente in termini di tempo disponibile sul mercato. È sufficiente fissare il pannello di controllo alla parete, collegare il cablaggio di campo, accendere e in sole cinque pressioni di pulsanti è possibile disporre di un sistema di allarme antincendio funzionante e conforme. L’ampio display grafico del pannello fornisce una chiara struttura del menu che rende l’intero processo di configurazione iniziale rapido, chiaro e intuitivo. Inoltre, la programmazione del pannello di controllo non potrebbe essere più semplice. È possibile ottenere una configurazione complessa utilizzando la tastiera stile cellulare del pannello o lo strumento di programmazione per PC Windows fornito con il pannello. Lo strumento di programmazione flessibile per PC consente inoltre di importare messaggi di testo per dispositivi o zone da un foglio di calcolo Excel, risparmiando ulteriore tempo.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • LED di allarme opzionali a 40 o 80 zone
    • Facile configurazione con 5 tasti
    • Display LCD blu di grandi dimensioni
    • Supporta il caricamento/download USB
    • Orologio in tempo reale con batteria (a 2 e 4 loop)
    • 2 circuiti sirena indipendenti
    • Driver di circuito multiprotocollo da 500mA
    • Software di configurazione PC (fornito con la centrale)
    • Regolazione della sensibilità, ad es. tra il giorno e la notte
    • Ingresso/Uscita logici
    Certificazioni:
    • BS5839 parte 1
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS