/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    Unità controller di rilevamento di gas

    Interrotto

    Le unità di controllo G-100 sono un sistema microprocessore sia per i rivelatori di gas che quelli tossici esplosivi con standard da 4-20 mA. Le unità di controllo sono disponibili a parete e in contenitore rack da 6 19" con alimentazione separata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le unità di controllo G-100 sono un sistema microprocessore sia per i rivelatori di gas che quelli tossici esplosivi con standard da 4-20 mA. Le unità di controllo sono disponibili in versione a parete e in contenitori rack da 6-19" con alimentazione separata. Sono disponibili in 4, 8, 12 e 24 zone. Sono costituiti da un display LCD con 2 righe di 16/40 caratteri rispettivamente per la versione a parete/rack. Il sistema consente fino a 32 uscite programmabili tramite due schede opzionali. È possibile programmare l'unità di controllo tramite tastiera con tasti funzione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Il pannello di controllo G-100 assicura la massima affidabilità
    • Microprocessore principale a 8 bit
    • Memoria non volatile per il mantenimento della programmazione anche in assenza di alimentazione
    • Alimentazione integrata con elevata immunità ai disturbi a basse emissioni RF
    • Disponibile in 4, 8 zone per la versione a parete e 12, 24 zone per la versione a rack
    Certificazioni:
    • CSQ
    • IQNet
    • UNI EN ISO 9001:2008
    • UNI EN ISO 14001:2004