Pannelli di rivelazione incendi
Il pannello di rivelazione incendi Morley-IAS ZXSe
Il pannello di rivelazione incendi Morley-IAS ZXSe è un pannello di rivelazione incendi intelligente. È stato progettato e costruito sulla base di una tecnologia a microprocessore collaudata e affidabile.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il pannello di rivelazione incendi Morley-IAS ZXSe è un pannello di rivelazione incendi intelligente. È stato progettato e costruito sulla base di una tecnologia a microprocessore collaudata e affidabile. Questo semplice approccio ha prodotto una piattaforma di allarme antincendio modulare e scalabile, adatta a proteggere tutti i tipi di locali.
Pannello di controllo a 1-5 anelli ZX5Se. 230Vac, 4 circuiti sirena, display a 4 linee e funzionalità di rete. Alimentatore da 6 A con capacità di circuito di 460mA 500 x 500 x 195 mm (A x L x P). Ordinare le schede loop separatamente. Lingue supportate: inglese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, olandese, sloveno e croato.
Man mano che l’installazione aumenta, il pannello ZXSe può espandersi con l’edificio o il sito aggiungendo ulteriori dispositivi, schede loop, stampanti o pannelli del Ripetitore. Inoltre, è possibile collegare in rete ulteriori pannelli ZXSe, consentendo la creazione di un sistema ancora più grande.
Caratteristiche e vantaggi:- Piattaforma scalabile in grado di supportare fino a 99 su una singola rete
- Semplice integrazione con VA/PA e altri sistemi
- Supporto continuo dei protocolli dei dispositivi di rilevamento leader del settore
- Il menu facile da seguire supporta tutte le attività di manutenzione standard
- Un’ampia gamma di apparecchiature di supporto, come stampanti, accessori di montaggio e ripetitori, offre la massima flessibilità del sistema
- Programmazione semplice con lo strumento di configurazione del sistema offline
- Progettazione secondo EN54 Parti 2 e 4
- EN54 Parti 2 & 4
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS