/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Pannelli di rivelazione incendi

    ROME Relay Option Module Enclosure

    Interrotto

    ROME relay option module enclosures are shipped with one ANN-RLY module installed, which provides 10 programmable Form C relays when used with a compatible fire alarm control panel (FACP) using the ANN-Bus communication circuit.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    ROME relay option module enclosures are shipped with one ANN-RLY module installed, which provides 10 programmable Form C relays when used with a compatible fire alarm control panel (FACP) using the ANN-Bus communication circuit. These enclosures can be installed remotely up to 1,250 ft away from the FACP location, in an elevator, electrical, or mechanical room, reducing the wiring cost and installation time. Red and black versions are available. &

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Fire-Lite
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Fire-Lite
      • NOTIFIER
    • Brand : Fire-Lite|NOTIFIER