/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Pannelli di rivelazione incendi

    S81-F7007 Analog Addressable Device Control Card

    Interrotto

    S81-MOD-AN module allows to monitor analogue signals, of 4-20mA type. It is equipped with two extractable terminals, a 5-pole one for the connection of the communication bus and a 8-pole one for the connection to power and transducer.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    These are Control card for SSP (Scame Sistemi Protocol) protocol addressable devices. It can manage up to 127 analogue/digital input addressable modules and control modules. These cards must not be used with fire detection systems.

    Features & Benefits:
    • NON REDUNDANT (Note 1)
    • CAN BE HOT SWAPPED (Note 2)
    • 127 addresses on SSP protocol
    • Serial connection on 1200 m bus
    • Serial line can be looped (3000 m max)
    • Periodical functionality self-testing of card and all connected devices
    • Communication management by FPGA
    • SMD technology multilayer circuit
    • Front plug-in on 19’’ rack, with locking screws
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Industrial Fire

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Industrial Fire
    • Brand : Honeywell Industrial Fire