Software di rilevamento dei pericoli
Interfaccia di comando dei sistemi antincendio ONYXWorks®
ONYXWorks® è il controllo e il monitoraggio centralizzati del sistema di allarme antincendio. Abbastanza versatile per applicazioni monosito, multisito e persino in tutto il mondo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
ONYXWorks funziona su Microsoft Windows 10 (64 bit, Enterprise).Supporta fino a 200 gateway intelligenti, con 200 nodi per gateway. ONYXWorks fornisce funzionalità di notifica di massa tramite cercapersone vocale basato su IP e integrazione dei segni LED. È possibile rappresentare visivamente sei stati per ciascun dispositivo di ingresso: Normale, Problema, Allarme incendio, Preallarme (rilevatori), Disabilitato e Sicurezza.
La workstation grafica ONYXWorks consente agli utenti finali di gestire il proprio sistema di sicurezza Notifier su una rete proprietaria o Ethernet. La modalità di modifica grafica consente la configurazione del sistema in sede o fuori sede. Può importare disegni CAD della planimetria dell’edificio (come .DXF, .WMF, .BMP, .JPG o .GIF). Le macro forniscono una programmazione personalizzabile per semplificare le attività ripetitive (disabilitare/abilitare, disattivare/attivare). La funzione di monitoraggio dei test consente di eseguire test non intrusivi dei punti selezionati, eliminando gli allarmi fastidiosi sulla workstation.
Caratteristiche e vantaggi:- Supporta le seguenti lingue aggiuntive: Spagnolo, Francese, Coreano, Portoghese, Ebraico e Cinese
- Compatibile con reti standard ad alta velocità NOTIFIRENET™ ed Ethernet
- L’interfaccia personalizzabile offre la flessibilità di visualizzare le informazioni come desiderato
- Supporta due monitor
- La funzione Login/Logout/Modifica password operatore consente l’accesso al sistema solo al personale autorizzato
- Sistemi di qualità di progettazione e produzione certificati ISO 9001
- Certificato UL/ULC: S5526
- CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640/NFS-320), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
- MEA: 286-07-E (ONYXWORKS-NW, ONYXWORKS, NFN-GWEM); 286-07-E Vol. 2 (NFN-GW-PC-F)
- Dipartimento antincendio di New York: CACAO N. 6212 (NFS2-640/NFS-320), CACAO N. 6211 (NFS2-3030)
- Certificazione FM