/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    controller cables

    Cavo di collegamento a 16 pin

    Interrotto

    I cavi di collegamento sono disponibili con 16 pin per blocco di sicurezza 509X e spina collegata su un lato di lunghezza 10 m.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I blocchi di sicurezza del motore bloccano automaticamente la porta dopo la chiusura. Da non dimenticare la serratura, la quale fornisce il massimo livello di protezione dalle intrusioni. Funzionamento motorizzato di chiavistello e bullone, che consente di utilizzare il blocco motore in connessione con le porte azionate dal motore.

    La funzione di uscita di emergenza garantisce una possibilità sicura di fuga, poiché la porta può essere aperta dall’interno in qualsiasi momento. L’unità di controllo consente un comodo controllo remoto. Il blocco motore può essere facilmente combinato con i sistemi per il controllo degli accessi e altri sistemi di porte.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 16 pin
    • Per blocco di sicurezza 509X
    • Con spina collegata su un lato
    Specifiche

    Altro

    • Cable Length
      • 10 metre
    • Brand
      • Honeywell Security
    • Connector 1 Shape
      • Plug
    • Connector 1 Type
      • 16-Pin ampere

    Altro

    • Cable Length
      • 10 metre
    • Brand
      • Honeywell Security
    • Connector 1 Shape
      • Plug
    • Connector 1 Type
      • 16-Pin ampere
    • Cable Length : 10 metre
    • Brand : Honeywell Security
    • Connector 1 Shape : Plug
    • Connector 1 Type : 16-Pin ampere
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta