Supporti per custodia e ferramenta
Modulo per comunicazioni GT40
I moduli di comunicazione GT40 sono soluzioni di comunicazione completamente conformi, sviluppate per la serie Galaxy® Dimension di sistemi di allarme antintrusione
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I vantaggi della segnalazione delle comunicazioni GPRS sono numerosi. Il GPRS è perfetto per i sistemi in cui è richiesto un percorso di segnalazione in aree con infrastrutture ridotte o assenti (es. Casa vacanze, centrali elettriche remote ecc.). Offre un percorso di segnalazione secondario affidabile, nel caso in cui la linea principale (PSTN/IP) venga disconnessa, quindi anche se la linea PSTN è stata sabotata, il GPRS non subirà alcun impatto poiché utilizza una frequenza radio protetta, per trovare il percorso del segnale più forte e garantire una corretta trasmissione del segnale. Un'ulteriore garanzia viene fornita dalla possibilità di eseguire indagini frequenti sulla linea del percorso del segnale IP/GPRS. È inoltre possibile risparmiare sui costi. Per i sistemi con grado di sicurezza 3, l'utilizzo dei moduli omologati ATS-6 e GT-40 richiede solo un percorso di segnalazione principale, eliminando i costi associati alla gestione di un percorso PSTN/IP secondario. I moduli consentono inoltre l'utilizzo di indirizzi IP pubblici e dinamici, che generalmente presentano costi inferiori rispetto agli indirizzi IP fissi. Gli utenti finali cercano sempre più di trarre vantaggio dalle infrastrutture IT esistenti, e di beneficiare dell'efficienza dei costi e delle risorse durante l'implementazione di nuovi sistemi di costruzione. Per la segnalazione delle comunicazioni nei sistemi di sicurezza, si possono sfruttare facilmente le infrastrutture esistenti con comunicazioni IP e GPRS. I moduli GT-20 e GT-40 consentono di segnalare un allarme in modo affidabile e offrono servizi di assistenza remota su LAN IP/Ethernet e/o WAN e GPRS. Facili da installare, configurare e utilizzare, questi moduli compatti si collegano direttamente al pannello Galaxy Dimension, impiegando il bus dati RS485, e possono essere programmati tramite il pannello utilizzando le interfacce utente Galaxy. I moduli possono anche essere programmati in remoto dal software Galaxy Remote Servicing Suite (RSS). Gli installatori non necessitano di possedere conoscenze informatiche per installare una soluzione GT-20 o GT-40, con eccellenti caratteristiche di diagnostica, i guasti vengono risolti rapidamente e facilmente durante la programmazione del modulo. Per consentire all'installatore di lavorare con maggiore comodità, la diagnostica e l'assistenza da remoto possono essere eseguite utilizzando il software RSS. La configurazione completa del pannello dal software RSS è supportata tramite i moduli
Caratteristiche e Benefici:- Programmazione diretta e da remoto
- Installazione semplice e rapida
- Potente diagnostica
- Tecnologia affidabile
- Molteplici opzioni di comunicazione via GPRS ed Ethernet
- Compatibile su tutti i pannelli di controllo Galaxy Dimension V6.75 e superiori
- Completa conformità con gli standard EN
- I moduli GT-20 e GT-40 possono essere programmati mediante Galaxy Remote Servicing Suite
- EN50131-1
- EN50136
- ATS 6