/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Supporti per custodia e ferramenta

    Tastiere, fondello

    Fondello (in bianco) con elevata profondità di installazione adatto per il fissaggio di componenti elettronici inclusi nell’unità anteriore per LED, LED/LCD e TouchCenter più Tastiera.

    Panoramica

    Ripiano profondo (in bianco) con una grande profondità di installazione, adatto per ospitare l’unità anteriore, inclusi i componenti elettronici per LED, LED/LCD e unità di controllo touch. Può essere combinato con le unità anteriori LED 013011, 013013, 013015, le unità anteriori LED/LCD 013021, 013023, 013025 e TouchCenter Tuxedo 013031, 013033, 013035 per un design a colori singoli. Il nuovo dispositivo operativo grafico TouchCenter plus, come successore del TouchCenter Tuxedo, offre facilità d’uso semplice, veloce e sicura, nonché un’interfaccia utente intuitiva. Con TouchCenter plus per BUS-2, il sistema di allarme pericolo dell’utente può essere guidato intuitivamente dalla finestra di dialogo.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Dimensioni: 208 x 152 x 30 mm (L x A x P)
    • Colore: bianco traffico (simile a RAL 9016)