/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Supporti per custodia e ferramenta

    Rilevatore di gas Midas®

    Interrotto

    Nuova visibilità, affidabilità e facilità di utilizzo per la rilevazione gas nel settore della lavorazione dei semiconduttori e della produzione industriale. Flow Rate: 500 mLmin. Transport Time: 2 to 30 seconds maximum.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Il rilevatore di gas Midas utilizza un'affidabile tecnologia dei sensori per rilevare numerosi gas tossici, ambientali e infiammabili di importanza chiave in uno stabilimento.Il dispositivo monitora fino a 100 piedi (30 metri) di distanza utilizzando una tecnologia brevettata per regolare le portate e garantire una rilevazione gas priva di errori.Grazie all'uso della robotica avanzata di Honeywell, il rilevatore di gas Midas assicura qualità e affidabilità senza eguali:
    • Migliorata visibilità e facilità di utilizzo.Il rilevatore di gas Midas è dotato di spie LED luminose e di un'intuitiva interfaccia interattiva che garantiscono la segnalazione istantanea delle lettura dei gas o dei livelli di allarme.L'interfaccia include anche menu protetti da password per la configurazione, la verifica e la taratura.
    • Installazione facile.Di dimensioni compatte e dotato di un telaio in metallo di facile movimentazione, il rilevatore di gas Midas si installa facilmente.Ciò è particolarmente importante in ambienti di processo complessi e affollati in cui lo spazio riveste un'importanza fondamentale.
    • Varietà di applicazioni.Dotato di funzionalità complete di facile utilizzo, il rilevatore di gas Midas è l'ideale per numerose applicazioni industriali, tra cui la fabbricazione di semiconduttori, l'industria leggera, i laboratori universitari, il trattamento delle acque reflue e altro ancora.
    Caratteristiche e vantaggi extra:
    • Oltre 35 gas disponibili con garanzia estesa di 2 anni*
    • Cartuccia a sensore intelligente con certificato di taratura elettronica integrato
    • 3 relè integrati (forma C) per allarme 1, 2 e guasti
    • Comunicazione Power over Ethernet (PoE)
    • Interfaccia con tastiera e interfaccia browser web remota
    • Modulo pirolizzatore Midas opzionale collegabile a tutti i modelli di rilevatore di gas Midas
    • Menu a livelli protetti da password per salvaguardare l'integrità del sistema
    • LED luminosi e display LCD ampio e intuitivo, retroilluminato, multicolore e provvisto di icone
    • Sensori tarati in fabbrica allo scopo di ridurre la frequenza delle analisi dei gas
    • Uscita analogica isolata 0-22 mA con segnalazione di guasti ed eventi
    • Modbus/TCP Ethernet per una facile connettività a tutte le porte dei sistemi di controllo e allarme, per connettività di controllo ed interventi di assistenza
    • Robusta pompa di estrazione (durata di due anni) per campionamento fino a 100 piedi
    • Marchio CE per immunità totale all'interferenza da radiofrequenze
    • Controllo dello stato tramite sensore Reflex® per una maggiore sicurezza
    • Tecnologia di compensazione della temperatura TempraSureTM laddove appropriato
    • Registrazione degli eventi per controllare la cronologia del sensore
    Specifiche

    Features & Benefits

    • Caratteristiche
      • Facile installazione
      • Migliorata visibilità e facilità di utilizzo.
      • Rileva oltre 35 gas senza errori

    Features & Benefits

    • Caratteristiche
      • Facile installazione
      • Migliorata visibilità e facilità di utilizzo.
      • Rileva oltre 35 gas senza errori
    • Caratteristiche : Facile installazione|Migliorata visibilità e facilità di utilizzo.|Rileva oltre 35 gas senza errori