/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Supporti per custodia e ferramenta

    Accessorio Touch Center Plus per dispositivo operativo

    Il dispositivo operativo Touch Center con accessori include una serie di componenti per l’installazione e il montaggio di tastiere LED/LCD/touch, garantendo un’integrazione sicura ed estetica nei sistemi di controllo.

    Panoramica

    Il dispositivo operativo Touch Center con accessori include una serie di componenti per l’installazione e il montaggio di tastiere LED/LCD/touch, garantendo un’integrazione sicura ed estetica nei sistemi di controllo. Il nuovo dispositivo operativo grafico Touch Center più come successore di Touch Center Tuxedo offre semplicità d’uso semplice, veloce e sicura e un’interfaccia utente intuitiva. Il Touch Center plus per BUS-2 consente di gestire in modo intuitivo il sistema di rilevamento dei pericoli dell’utente.

    Alloggiamenti in acciaio zincato per scatole metalliche per montaggio a filo di tastiere LED/LCD o touch da montare sulle pareti prima dell’intonaco e da utilizzare per la successiva registrazione delle scatole di montaggio a muro cavo 013046, 013047 o 013 048. Grazie alla capacità di avvitamento all-edge, è possibile qualsiasi montaggio modulare in tutte le direzioni. I telai FM sono utilizzati per l’installazione a filo del Touch Center plus o di una delle tastiere protette da MB, per coprire le epidemie di pareti. A tal fine, i telai vengono bloccati mediante capocorda di bloccaggio sulla tastiera. Se necessario, ad esempio per irregolarità della parete, i telai possono anche essere montati direttamente sulla parete. I fotogrammi FM per TC plus sono quindi un utile supplemento quando si tratta di nascondere sgradevoli scomposizioni dei bordi o se si desidera una certa enfasi visiva sulla tastiera. Ad esempio, quando il Touch Center plus viene utilizzato come cornice immagine digitale.

    La parte superiore della console, per mezzo di questo accessorio, è possibile soddisfare due requisiti. Da un lato, i piani della console sono usati in combinazione con la “base della console” 013053 per la costruzione di un alloggiamento a forma di scrivania per il montaggio a muro o su tavolo e dall’altro lato, i piani possono essere usati in sostituzione della cassa posteriore 013043 o della cassa posteriore profonda 013040. In questa funzione le tastiere hanno un’estetica di alta qualità che si adatta ancora meglio al rispettivo ambiente. I piani della console possono essere utilizzati con Touch Center plus o con le tastiere sicure MB.

    La base della console è necessaria in combinazione con la parte superiore della console 013052, per creare un alloggiamento della console per il montaggio a muro o su tavolo. Conseguentemente, il tipo di console inclinata della tastiera presenta vantaggi ergonomici in termini di presentazione visiva e di funzionamento. Un altro vantaggio è che, grazie allo spazio di connessione allargato, sono possibili anche applicazioni speciali, per esempio l’implementazione di uno splitter PoE nella realizzazione di un terminale TR. Inoltre, l’apertura posteriore della base dell’alloggiamento della console è sufficientemente grande da coprire per esempio scatole di commutazione standard.