/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Supporti per custodia e ferramenta

    Kit alloggiamento batteria/Psu remoto

    Interrotto

    La scatola posteriore di montaggio a pavimento offre maggiore profondità e uno spazio aggiuntivo per le batterie. Verniciatura a polvere RAL 7021. Alimentazione nei connettori inclusa. Sosterrà batterie fino a 78Ah. Compatibile con PSU7A (020-579).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La scatola posteriore di montaggio a pavimento offre maggiore profondità e uno spazio aggiuntivo per le batterie. Verniciatura a polvere RAL 7021. Alimentazione nei connettori inclusa. Sosterrà batterie fino a 78Ah. Compatibile con PSU7A (020-579). PSU non inclusa. Dimensioni 680 mm (l) x 510 mm (a) x 240,5 mm (p).

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER