/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Monitor e schermi

    Display di scansione remoto

    Interrotto

    Il display di scansione remota fornisce un’indicazione in tempo reale dello stato di un rilevatore VESDA. Sono dotati di un display grafico a barre verticale a 20 segmenti, un display numerico a 2 cifre, una sirena, allarmi e indicatori di guasto.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Il display di scansione remota fornisce un’indicazione in tempo reale dello stato di un rilevatore VESDA. Sono dotati di un display grafico a barre verticale a 20 segmenti, un display numerico a 2 cifre, una sirena, allarmi e indicatori di guasto. Sono inoltre dotati di 4 tasti per controllare il rilevatore e la modalità del display. Il modulo display può essere montato in un’unità di rilevamento, una scatola di montaggio remota o un sottorack da 19 pollici. È possibile configurare diversi display per visualizzare le informazioni da un singolo rilevatore in più posizioni. Esistono varie versioni del modulo display a seconda del tipo di rilevatore e della configurazione del relè richiesta.
    Il display VESDA VLS ha una quarta modalità per il display numerico che mostra il primo settore di allarme (FAS), ovvero il numero del settore (tubo) che ha rilevato fumo. Per VESDA VLC il LED Fire 2 è omesso.Caratteristiche e vantaggi:
    • Fornisce un rapporto immediato sullo stato per una singola zona VESDA
    • Consente il controllo di zona del rilevatore VESDA assegnato
    • LED di allarme ad alta intensità
    • Opzione relè remoto
    • Display a barre verticali a 20 segmenti
    • Indicatori di soglia allarme
    • sirena integrata per segnalazione acustica
    • Segnalazione completa dei guasti
    • Display numerico multimodale (per impostazione predefinita, oscuramento del fumo)
    • Opzione di montaggio a incasso.
    Certificazioni:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER