Alimentatori
Due circuiti di uscita 24 VDC con alimentazione ausiliaria
L’alimentazione ausiliaria di commutazione all’avanguardia da 150 watt fornisce 24 VDC di alimentazione CC filtrata. L’alimentazione ausiliaria fornisce 2 circuiti di uscita a 24 VDC, ciascuno con potenza nominale di 3,0A in allarme e 2,0A continui.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
L’APS-6R è un’alimentazione ausiliaria di commutazione all’avanguardia da 150 watt che fornisce 24 VDC di alimentazione CC filtrata. L’APS-6R fornisce due circuiti di uscita a 24 VDC, ciascuno con potenza nominale di 3,0 A in allarme e 2,0 A continui. Viene utilizzato per il funzionamento di apparecchi acustici/visivi periferici (apparecchiature di segnalazione allarmi) per i pannelli di controllo Notifier AM2020, AFP1010, NFS-3030, NFS-640, AFP-400, AFP-300, AFP-200, System 5000 e System 500.
Caratteristiche e vantaggi:- Circuiti di uscita con protezione da sovraccarico
- Circuito integrato “brown-out”
- LED guasto diagnostica
- Connettore plug-in per applicazioni in cabina e terminali a vite per applicazioni con dispositivi remoti
- Bus di supervisione dei problemi
- Condivide il circuito della batteria e del caricabatterie con il pannello di controllo
- Design a potenza limitata
- I terminali a morsetto per impieghi gravosi accettano cavi fino a 12 AWG (3,1 mm2)
- Supervisione della tensione della batteria
- Scollegamento batteria scarica
- UL/ULC S635
- Certificazione FM
- CSFM: 7315-0028:248
- FDNY: COA #6028