Scaricatori di sovratensione
Modulo di protezione da sovratensione
I moduli di protezione contro le sovratensioni servono a proteggere il collegamento alla rete di un sistema di allarme vocale VARIODYN D1. Il Modulo di protezione da sovratensione può essere utilizzato per collegamenti di rete a 230VAC o 380VAC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
servono a proteggere il collegamento alla rete di un sistema di allarme vocale VARIODYN D1. Il Modulo di protezione da sovratensione può essere utilizzato per collegamenti di rete a 230 V CA o 380 V CA e può essere alloggiato con il suo alloggiamento per l'installazione su guida DIN in modo rapido e semplice nell'armadio da 19".
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER